Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO SAFE+ Switch ECOA 24  3000-33113-3020005
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MIRO SAFE+ Switch ECOA 24

24 VAC/DC - 2 contatti N/A /1 uscita PLC

Codice: 3000-33113-3020005
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.16 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

4 A
Applicazioni Emergency-Stop e porte di protezione
Controllo barriera di sicurezza
Controllo interruttore magnetico di sicurezza
Reset/start automatico/manuale
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Parametri Safety
Categoria (EN ISO 13849-1) 4
Dati elettrici | Alimentazione
Potenza assorbita max 2 W
Potenza apparente max 5,2 VA
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 24 V
Tensione di ingresso CA min 20,4 V
Tensione di ingresso CA max 26,4 V
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 20,4 V
Tensione di entrata CC max 28,8 V
Dati elettrici | Uscita
N. di contatti ausiliari 0
N. di uscite di allarme 1
N. di contatti di sicurezza 2
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V
Uscite di allarme Y1
Tensione di commutazione CA max 250 V
Tensione di commutazione CC max 250 V
Corrente di commutazione max 4 A
Potere di interruzione uscita di segnalazione Y1 100 mA @ 24 V DC
Potere di interruzione contatti di sicurezza STOP0 max. 250 V AC/4 A; min. 5 V AC/1 mA (ohm./ind.), con soppressore adatto
Contatti di sicurezza 13-14, 23-24
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile In funzione del carico
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Durata utile elettrica 10000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 10000000 Cicli
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti Ag Sn O
Caratteristiche del materiale contatto Autopulente, Forzato
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 100 mm
Larghezza 22,5 mm
Profondità 121 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 4
PIN 1 X 2
PIN 2 S 22
PIN 3 S 12
PIN 4 A 2
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 4
PIN 1 X 1
PIN 2 Y 1
PIN 3 S 11
PIN 4 A 1
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 4
PIN 1 13
PIN 2 14
PIN 3 23
PIN 4 24
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 4

ECLASS-6.0 27371819
ECLASS-6.1 27371819
ECLASS-7.0 27371819
ECLASS-8.0 27371819
ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.1 27371819
ECLASS-11.1 27371819
ECLASS-12.0 27371819
ETIM-5.0 EC001449
GTIN 4048879367561
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Certificati: TÜV  3000-33113-3020005_01-205-5306.02-20-04.08.2025_tuev_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 3000-33113-3020005_ina_2_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 3000-33113-3020020_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 3000-33113-3020005_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 3000-33113-3020020_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 3000-33113-3020005_09-03.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio