Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO TR 24VDC mod. optoaccopp. mors. vite  52501
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO TR 24VDC mod. optoaccopp. mors. vite

IN: 48 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A

Codice: 52501
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.028 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Transistor 2 A
24 V DC
Morsetti a vite
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 5 V
Tensione di entrata CC min 10 V
Tensione di entrata CC max 48 V
Corrente di ingresso CC 7 mA
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max 5 ms
Ritardo di inserimento max 1 ms
Corrente di riposo OFF max 0,01 mA
Frequenza di commutazione induttiva max 1 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max 10 Hz
Tensione di commutazione CC min 5 V
Tensione di commutazione CC max 48 V
Corrente di commutazione min 1 mA
Corrente di commutazione max 2 A
Calo di tensione CC max 0,3 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 2,5 kV
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 78 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 13 +
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 14
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 A 1
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879026932
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 52501_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: CSA US 52501_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 52501_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: UL Registered US 52501_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • File di progettazione: DXF 52002_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 52501_p8_2_60.zip (60)
  • File di progettazione: STP 52002_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 52501_1524-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 52501_1524-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 52501_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Etichetta per morsetto ----
---- Morsetto ----
* più IVA, più costi d'invio