Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO TR 48VDC modulo optoaccoppiatore  6652505
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MIRO TR 48VDC modulo optoaccoppiatore

IN: 56 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Codice: 6652505
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.02 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Transistor 0.5 A
48 V DC
Morsetti a molla
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 12 V
Tensione di entrata CC min 18 V
Tensione di entrata CC max 56 V
Corrente di ingresso CC 6 mA
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max 100 µs
Corrente di riposo OFF max 0,01 mA
Frequenza di commutazione induttiva max 10 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max 1000 Hz
Tensione di commutazione CC min 5 V
Tensione di commutazione CC max 48 V
Corrente di commutazione min 0,1 mA
Corrente di commutazione max 0,5 A
Calo di tensione CC max 1,2 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale 3750 V
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 78 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 13 +
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 14
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 A 1
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021845
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 6652505_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: CSA US 6652505_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 6652505_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 6652505_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • File di progettazione: DXF 6652002_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 6652505_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 6652002_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6652505_1576-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6652505_1576-04.16_uk_z_a.pdf (A)

---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Etichetta per morsetto ----
* più IVA, più costi d'invio