MKN alim. lineare, regolazione lineare
IN: 230VAC OUT: 24V/0,07ADC
Codice: | 85610 |
Peso: | 0.202 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Corrente: 70 mA
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Condensazione non consentita
OUTPUT: 24 V DC
Corrente: 70 mA
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Condensazione non consentita
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Caratteristica prefusibile | Ritardato |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 207 V |
Tensione di ingresso CA max | 253 V |
Corrente d'ingresso | 10 mA |
Prefusibile esterno per fase max | 0,063 A |
Dati elettrici | Uscita
Circuito d'uscita | Condensatore di filtraggio, VDR |
---|---|
Output current max. | 0,07 A |
Ondulazione residua (s-s) max | 10 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita | si |
---|---|
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-2-6, EN 62041 category II |
---|---|
CEM | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079662 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Supporto per fusibile cilindrico ----