MKS - D 10/1300-1 m modulo diodi
guida DIN / morsetti a vite
Codice: | 67040 |
Peso: | 0.012 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
10 diodi
Anodo con potenziale comune
Anodo con potenziale comune
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 48 V |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 4 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
Altezza | 86 mm |
Larghezza | 22,5 mm |
Profondità | 62 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 12 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371010 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371010 |
ECLASS-7.0 | 27371010 |
ECLASS-8.0 | 27371010 |
ECLASS-9.0 | 27371010 |
ECLASS-10.1 | 27371010 |
ECLASS-11.1 | 27371010 |
ECLASS-12.0 | 27371010 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879041959 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85411000 |