Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MKS - D 20/1300-1 P modulo diodi  67057
Il prodotto può differire dall'immagine

MKS - D 20/1300-1 P modulo diodi

guida DIN / morsetti a vite

Codice: 67057
Peso: 0.104 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Diodo universale 1 300 V, 1 A
20 diodi
Catodo con potenziale comune
I moduli a diodo sono adatti per la protezione di carichi induttivi (elettrovalvole, contattori, etc.)
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 48 V
Tensione di esercizio CC max 48 V
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 4 mm²
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite SK
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 86 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 62 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 22

ECLASS-6.0 27371010
ECLASS-6.1 27371010
ECLASS-7.0 27371010
ECLASS-8.0 27371010
ECLASS-9.0 27371010
ECLASS-10.1 27371010
ECLASS-11.1 27371010
ECLASS-12.0 27371010
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879041911
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85411000

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 67057_01-08.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 15-12-23_(8) RoHS REACh exception 6c 7a_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 67057_01-08.21_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio