Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante  7000-12461-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante

3 poli 0,25…0,5mm²

Codice: 7000-12461-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.024 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Maschio diritto
M12, 3 poli
Morsetti a perforazione
Sezione cavo: 0.25...0.5 mm²
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Family construction form M12
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 32 V
Tensione di esercizio CC max 32 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,25 mm²
Sezione di collegamento max 0,5 mm²
Diametro del filo singolo min 0,1 mm
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min 1,2 mm
Wire insulation diameter max. 1,6 mm
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Picco di tensione nominale 0,8 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) III
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Campo di serraggio min 4 mm
Campo di serraggio max 5,1 mm
Altezza 55 mm
Larghezza 15 mm
Profondità 15 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201858
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-12461_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cavo di connessione ----
---- Chiave dinamometrica ----
* più IVA, più costi d'invio