MPL alimentatore trifase, filtrato
IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/40ADC
Codice: | 85935 |
Peso: | 17.25 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
The MPL series comprises three-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza | SELV |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile 1 lato primario esterno | 3,15 A |
---|---|
Caratteristica prefusibile | Ritardato |
Tensione di ingresso CA | 400 V |
Tensione di ingresso CA min | 380 V |
Tensione di ingresso CA max | 420 V |
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi) | 2 A |
Numero di fasi ingresso | 3 |
Rendimento | 77 % |
Dati elettrici | Uscita
Fusibile lato secondario esterno | 40 A |
---|---|
Circuito d'uscita | Condensatore di filtraggio, LED, VDR |
Tensione di uscita CC | 24 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Output current max. | 40 A |
Caratteristica fusibile secondario | Ritardato |
Ondulazione residua max | 2 % |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Misura di fissaggio a | 256,5 mm |
Misura di fissaggio b | 95 mm |
Misura di fissaggio c | 7,5 mm |
Altezza | 280 mm |
Larghezza | 121 mm |
Profondità | 310 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
CEM | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079181 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |