Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MSVD presa d'alimentazione NEMA  67982
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MSVD presa d'alimentazione NEMA

guida DIN

Codice: 67982
Peso: 0.155 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

USA (2× NEMA 5-15)
Morsetti a vite
Ciascuna presa può essere caricata con 20 A, il carico totale di entrambe le prese deve essere inferiore a 30 A.
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 125 V
Corrente di esercizio max 15 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 6 mm²
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite SK
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 126 mm
Larghezza 64 mm
Profondità 55 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879041379
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 67982_E205946-NMTR8_urc_z_e.pdf (E)
  • Approvazioni: UL Registered US 67982_E205946-NMTR2_ur_z_e.pdf (E)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 67982_ina_2_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 67982_dxf_x_b.zip (B)
  • File di progettazione: STP 67982_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio