Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MTS trasformatore di isolamento monofase  866129
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MTS trasformatore di isolamento monofase

P:63VA IN:400/690VAC OUT:230VAC

Codice: 866129
Peso: 1.5 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatori monofase - di comando e separazione
63 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 400 V
Tensione di ingresso 2 CA 690 V
Tensione di ingresso CA 400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 0,22 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,13 A
Corrente di inserimento max 1,8 A
Corrente di cortocircuito 2 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 230 V
Tensione di uscita impostabile no
Potenza di commutazione CA max 63 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 6,5 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Suitable for mounting type guida portante
Misura di fissaggio a 56 mm
Misura di fissaggio b 56 mm
Misura di fissaggio c 4,8 mm
Altezza 88 mm
Larghezza 78 mm
Profondità 93 mm
Diametro foro 4,8 mm
Lunghezza foro 8,4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Tipo di collegamento 1 Input
Tipo di collegamento 2 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 3
PIN 2 400 V
PIN 3 690 V
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 2 230 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti metallic
N. di poli 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879073899
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 866129_03-12.22_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 866129_03-12.22_uk_z_b.pdf (B)
* più IVA, più costi d'invio