Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MVK PN DIO14+DIO2/IOL2 M12-L 5p

PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 1,6A, IO-Link Classe A/B

Codice: 55181
Peso: 0.925 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
DIO14 DIO2/IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
M12 Power, 5 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
IO-Link Master V1.1.2
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente cumulativa UA max 16 A
Corrente cumulativa US max 16 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A
Corrente di sensore US per ciascuna porta IO-Link max 1 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 1,6 A
Carico lampada 10 W
Corrente cumulativa uscita max 9 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato PROFINET
Comunicazione industriale | Profinet
Numero di collegamenti attivi (IO-Controller) max 2
FSU (Fast-Start-Up) si
Tempo fast start up max 0,5 s
IRT (comunicazione di rete) si
Client MRP si
PROFINET Netload Class III
Indirizzamento PROFINET DCP
Classe di conformità PROFINET C
Specifica PROFINET V2.3
Shared Device/Input si
Comunicazione industriale | IO-Link
Automatic baudrate detection si
IO-Link lunghezza dati di processo uscita 32 Bytes
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso 32 Bytes
IO-Link ID revisione V1.1.2
IO-Link tipo 2× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class B
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
IO-Link eventi Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Rottura cavo per porta
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 37 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 225 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X0-X5
Tipo di collegamento 2 X6, X7
Tipo di collegamento 3 XD1
Tipo di collegamento 4 XD2
Tipo di collegamento 5 XF2
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti grigio
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO / IO-Link
PIN 5 0 V
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 4
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 5
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879778398
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 55181_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 55181_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: IO-Link 55181__V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Certificati: PROFIenergy 55181_Z40274-11.07.2025-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf (B)
  • Certificati: ProfiNet  55181_Z12770-11.07.2025-v2.33_pn_z_c.pdf (C)
  • Descrizione del dispositivo: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Documento: Dati di prodotto 55181_pd_x_12.zip (12)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55181_ina_x_11.zip (11)
  • Documento: Manuali 55180_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 55180_dxf_x_a.7z (A)
  • File di progettazione: P8 55181_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 55180_stp_x_c.zip (C)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55181_16-08.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55181_16-08.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55181_10501088-1.21.00-V_tb5_x_12.zip (12)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)

---- Modulo I/O digitale ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Cavo di potenza ----
---- Tappo a vite ----
---- Modulo I/O analogico ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio