MVP8-P3 IOL-A DIO8 8xM8-3 E0
Hub IO-Link Classe A, 8 ingressi/uscite digitali 0,5A, PD 4+2 Byte
Codice: | 59607 |
Peso: | 0.129 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Hub IO-Link in scatola in plastica da 30 mm
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M8 I/O
8 ingressi/uscite digitali configurabili
Campo parametri ampliato
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M8 I/O
8 ingressi/uscite digitali configurabili
Campo parametri ampliato
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Tensione di esercizio US CC min | 18 V |
Tensione di esercizio US CC max | 30 V |
Corrente assorbita max | 40 mA |
Corrente cumulativa US max | 4 A |
Dati elettrici | Ingresso
Type input | Tipo 1, Tipo 3 |
---|---|
Corrente di esercizio per 2 porte max | 1 A (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7) |
Filtro per tempo di ingresso min | 0 ms |
Filtro per tempo di ingresso max | 15 ms |
Dati elettrici | Uscita
Corrente di uscita per ciascun pin max | 0,5 A |
---|
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link lunghezza dati di processo uscita | 2 Bytes |
---|---|
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso | 4 Bytes |
IO-Link ID revisione | V1.1.2 |
IO-Link compatibilità di revisione | V1.1.3 |
IO-Link tipo | Device |
IO-Link tempo di ciclo min | 1 ms |
IO-Link transmission rate | COM3 (230.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnosi
Allarme attuatore | si |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
IO-Link eventi | Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Indicatore di stato LED | verde |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. | 3000 m |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP68 |
Resistente a sovraccarico | si |
Protetto da cortocircuito | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 126 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Standard di prodotto | EN 61131-2 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X0-X7 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | XZ1 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 3 | 0 V US |
PIN 4 | DIO US |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V US (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
GTIN | 4048879912990 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Materiale per messa a terra ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Tappo a vite ----
---- Cacciavite ----
---- Chiave dinamometrica ----