Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modl. Vario piastra circ. mobile 6 inserti  M1850-060602
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Modl. Vario piastra circ. mobile 6 inserti

alluminio naturale anodizzato

Codice: M1850-060602
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.172 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Custodia rimovibile (circolare)
Alluminio
6 vie

Dati tecnici | Dati meccanici
Pressione di esercizio min -0,8 bar
Pressione di esercizio max 16 bar
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Materiale custodia Alluminio
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio Chiusura di fissaggio
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879573009
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione MMV1850-01_ina_10_05.pdf (05)
  • File di progettazione: STP M1850-060602_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio