Modlight70 base magnetica
con connettore M12 8 poli
Codice: | 4000-75070-0000921 |
Peso: | 0.381 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Base magnetica
con M12 connettore a flangia connettore (8 poli)
con M12 connettore a flangia connettore (8 poli)
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Alluminio |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 35 mm |
---|---|
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 70 mm |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | FE |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 8 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371235 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371235 |
ECLASS-7.0 | 27371235 |
ECLASS-8.0 | 27371235 |
ECLASS-9.0 | 27371235 |
ECLASS-10.1 | 27371235 |
ECLASS-11.1 | 27371235 |
ECLASS-12.0 | 27371235 |
ETIM-5.0 | EC001154 |
GTIN | 4048879031080 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85319000 |