Modlight70 base magnetica PG
entrata cavo laterale
Codice: | 4000-75070-0000920 |
Peso: | 0.365 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Base magnetica
con ghiera (M16×1.5 mm)
con ghiera (M16×1.5 mm)
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Alluminio |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 35 mm |
---|---|
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 70 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371235 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371235 |
ECLASS-7.0 | 27371235 |
ECLASS-8.0 | 27371235 |
ECLASS-9.0 | 27371235 |
ECLASS-10.1 | 27371235 |
ECLASS-11.1 | 27371235 |
ECLASS-12.0 | 27371235 |
ETIM-5.0 | EC002557 |
GTIN | 4048879031097 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85319000 |