Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD interfaccia pannello frontale  4000-68000-9040051
Il prodotto può differire dall'immagine

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

Sub-D 25 poli fem./mas.

Codice: 4000-68000-9040051
Peso: 0.016 kg
Paese di origine:  CN
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Gender Changer
SUB-D25 (femmina/maschio)
Certificate

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 53,5 mm
Larghezza 16,8 mm
Profondità 25 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440214
ECLASS-9.0 27440214
ECLASS-10.1 27440214
ECLASS-11.1 27440214
ECLASS-12.0 27440214
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879036818
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 4000-68000-9040051_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 4000-68000-9040051_p8_2_60.zip (60)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-9040051_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio