Modlink MSVD presa per armadio elettrico
NEMA5-15/USA 125V AC / 15 A, morsetti a vite
Codice: | 4000-72000-0040000 |
Peso: | 0.055 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
USA (NEMA 5-15) bianco
Morsetti a vite
Morsetti a vite
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850187_logo.png.pagespeed.ic.QJ1MGZELWX.png)
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Fissaggio a innesto |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35 |
Altezza | 68 mm |
Larghezza | 47 mm |
Profondità | 56 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879031349 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |