Modlink MSVD presa per armadio elettrico
Germania con morsetti a molla
Codice: | 4000-72000-0160000 |
Peso: | 0.075 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Germania (VDE) bianco
Morsetti a molla
Morsetti a molla
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Corrente d'esercizio | 16 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 14 |
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 2 + PE |
---|---|
Attacchi per ciascun polo | 2 |
Contatto di protezione presente | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Fissaggio a innesto |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35 |
Altezza | 68 mm |
Larghezza | 47 mm |
Profondità | 56 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879031257 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |