Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSVD presa per armadio elettrico  4000-72000-3010000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Modlink MSVD presa per armadio elettrico

Francia (UTE) 250V AC / 16 A

Codice: 4000-72000-3010000
Peso: 0.045 kg
Paese di origine:  FR
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Francia (UTE-NF) bianco
Morsetti a vite
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 250 V
Corrente di esercizio min 10 A
Corrente di esercizio max 16 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 4 mm²
Numero AWG max 12
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite SK
Installazione | Configurazione dei pin
Attacchi per ciascun polo 2
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Fissaggio a innesto
Suitable for mounting type Guida DIN TH35
Altezza 68 mm
Larghezza 47 mm
Profondità 56 mm

GTIN 4048879031219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 20559101_ina_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 4000-72000-3010000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 4000-72000-3010000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-72000-3010000_4168-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio