Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modulo fem. schermato, 2 poli  70MH-MAE2C-0020101
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Modulo fem. schermato, 2 poli

50 V, 10 A

Codice: 70MH-MAE2C-0020101
Peso: 0.078 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Femmina
2 poli
Koax
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Installazione | Collegamento
Gender female
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 2
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale custodia PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Numero slot modulo 2
Altezza 43,8 mm
Larghezza 29,2 mm
Profondità 34,4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879641852
Lotto minimo ordinabile 5
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 70MH-MAE2C-0020101_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-MAE2C-0020101_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio