Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Pinza crimpatura a 4 tacche (cont. 2,5mm)  70MH-ZW002-5000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Pinza crimpatura a 4 tacche (cont. 2,5mm)

Codice: 70MH-ZW002-5000000
Peso: 0.073 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Pinza a crimpare
per crimpatura a 4 solchi
con porta contatti
Contatti
2.5 mm
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 241,5 mm
Larghezza 76 mm
Profondità 30,5 mm

ECLASS-6.0 21043811
ECLASS-6.1 21043811
ECLASS-7.0 21043811
ECLASS-8.0 21043811
ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.1 21043811
ECLASS-11.1 21043811
ECLASS-12.0 21043811
ETIM-5.0 EC000168
GTIN 4048879658607
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 82032000

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 70MH-ZW002-5000000_ina_2_01.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio