Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
7/8'' (Mini) m. 0° / 7/8'' (Mini) f. 0°
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

7/8'' (Mini) m. 0° / 7/8'' (Mini) f. 0°

TPE 4xAWG16 ge UL/CSA, TC-ER 0,6m

Codice: 7700-A4A01-U1C0060
Peso: 0.142 kg
Paese di origine:  US
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Lotto minimo ordinabile 1

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 7700-A4A01-U1Cxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 7700-A4A01-U1Cxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • File di progettazione: STP 7700-A4A01_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio