Il prodotto può differire dall'immagine
M8 mas. 0° / M8 fem. 0°
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,2m
Codice: | 7999-88011-2340020 |
Peso: | 0.019 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
GTIN | 4048879354127 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |