Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MCS-B alim. switching monofase 5VDC/ 6a  85041
Il prodotto può differire dall'immagine

MCS-B alim. switching monofase 5VDC/ 6a

IN: 90-265VAC OUT: 4-6V/6ADC

Codice: 85041
Peso: 0.45 kg
Paese di origine:  CZ
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 5 V DC ±1%
Corrente: 6 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 12 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi collegamento in cascata max 2
Commutabilità in parallelo no
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 115 V
Tensione di ingresso 2 CA 230 V
Tensione di ingresso CA min 100 V
Tensione di ingresso CA max 240 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 0,5 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,3 A
Inrush current max. 22 A
Prefusibile esterno per fase max 10 A
Rendimento 80 %
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 5 V
Tensione di uscita CC min 4 V
Tensione di uscita CC max 6 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 6 A
Corrente di uscita (UL) 7,5 A
Ondulazione residua effettiva max 10 mV
Spikes (s-s) max. 50 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 107,5 mm
Larghezza 42 mm
Profondità 97,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080743
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85041_ina_4_11.pdf (11)
  • File di progettazione: DXF 85041_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 85041_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio