Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MPS alim. trifase switching al primario  85066
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MPS alim. trifase switching al primario

IN: 360-550VAC OUT: 22-28V/10ADC

Codice: 85066
Prodotto alternativo:   
Peso: 2.072 kg
Paese di origine:  CZ
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Corrente: 10 A
Ingresso di tensione a range esteso
Grado di protezione IP20
Disaccoppiamento unità attraverso blocco diodo con utilizzo in parallelo
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500

Dati tecnici | Dati elettrici
Commutabilità in parallelo si
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 360 V
Tensione di ingresso CA max 550 V
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi) 0,41 A
Prefusibile esterno per fase max 10 A
Numero di fasi ingresso 3
Rendimento 90 %
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 22 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 10 A
Corrente di uscita (UL) 12 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min 3 ms @ 400 V AC
Controllo di fase Interruzione durante funzionamento bifase
Ondulazione residua effettiva max 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 132 mm
Larghezza 198 mm
Profondità 97 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 30 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 90 % Senza condensazione

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 Signal
PIN 2 Signal +
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080620
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044083

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85066_ina_4_14.pdf (14)
  • File di progettazione: DXF 85066_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 85066_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Fusibile elettronico ----
* più IVA, più costi d'invio