filtro per contattore Siemens
varistore, 110VAC/DC
Codice: | 2000-68400-7400000 |
Peso: | 0.005 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Dati tecnici
Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei | 3 RT 20.25/26/27/28 |
---|
Dati tecnici | Dati elettrici
Fattore di soppressione | 1.5× UN |
---|
Installazione | Collegamento
Connection information | Contatto ad innesto |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 18,5 mm |
---|---|
Larghezza | 30,2 mm |
Profondità | 11,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879010757 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----