Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
SOLID67 PN/EIP DI16 60mm M12-L 5p  54500
Il prodotto può differire dall'immagine

SOLID67 PN/EIP DI16 60mm M12-L 5p

PROFINET IRT e Ethernet/IP, ingressi digitali, larghezza 60mm

Codice: 54500
Peso: 0.507 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi digitali
DI16
M12 Power, 5 poli, L-code
60 mm
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Corrente cumulativa UA max 9 A
Corrente cumulativa US max 9 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato PROFINET
Comunicazione industriale | Ethernet/IP
DLR (Device Level Ring) si
EtherNet/indirizzamento IP BOOTP, DHCP, Rotary switch
Supporta collegamento rapido (QC) max 500 ms
Comunicazione industriale | Profinet
IRT (comunicazione di rete) si
Client MRP si
PROFINET Netload Class III
Indirizzamento PROFINET DCP
Classe di conformità PROFINET C
Specifica PROFINET V2.3
Diagnosi
Allarme attuatore tramite LED e BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Rottura cavo per porta
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 30,7 mm
Larghezza 60 mm
Profondità 200 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X01, X02
Tipo di collegamento 2 X03
Tipo di collegamento 3 X04
Tipo di collegamento 4 X1-X8
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti verde
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti grigio
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 FE
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti grigio
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 FE
Tipo di collegamento 4
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI B
PIN 3 0 V
PIN 4 DI A
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879727655
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 54500_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 54500_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: ProfiNet  54500_Z12123-27.01.2020-v2.33_pn_z_a.pdf (A)
  • Descrizione del dispositivo: EDS 54500_SOLID67_KF5_x_11.zip (11)
  • Descrizione del dispositivo: GSDML 54501_SOLID67_KF0_x_11.zip (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 54500_ina_x_12.zip (12)
  • Documento: Manuali 54500_hdb_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 54500_dxf_x_a.7z (A)
  • File di progettazione: P8 54500_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 54500_stp_d_a.7z (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 54500_07-05.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 54500_07-05.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 54500_Telcordia(20°C,60°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Materiale per messa a terra ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Cavo di potenza ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio