Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
CUBE67 DO22 E c. elv. Vesta  5665611
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

CUBE67 DO22 E c. elv. Vesta

Codice: 5665611
Peso: 0.22 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
DO22 - Valve (E) 0.5 m
Connettore multipolare (0.5 A)
VESTA (SUB-D37)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 50 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,5 A
Diagnosi
Allarme attuatore per canale tramite BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 150 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In
Tipo di collegamento 2 Bus Out
Tipo di collegamento 3 Data
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Family construction form D-Sub
Gender female
N. di poli 25
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
PIN 5 Out 5
PIN 6 Out 6
PIN 7 Out 7
PIN 8 Out 8
PIN 9 Out 9
PIN 10 Out 10
PIN 11 Out 11
PIN 12 Out 12
PIN 13 Out 13
PIN 14 Out 14
PIN 15 Out 15
PIN 16 Out 16
PIN 17 Out 17
PIN 18 Out 18
PIN 19 Out 19
PIN 20 Out 20
PIN 21 Out 21
PIN 22 Out 22
PIN 23 0 V
PIN 24 0 V
PIN 25 Sens

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879044950
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 5665611_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 5665611_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 5665611_ina_6_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 5665611_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 5665611_1090-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 5665611_1090-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 5665611_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Tappo a vite ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
    Disponibile immediatamente.
    41,40 CHF
---- Marcatore per dispositivo ----
* più IVA, più costi d'invio