CUBE67 Hygenic Design modulo I/O espans.
8 canali multifunzione
Codice: | 5661160 |
Peso: | 0.242 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Modulo di espansione
DIO8 - 0.5 A (E) - 4× M12
protetto da cortocircuito e sovraccarico
Ingressi/uscite digitali (multifunzione)
Hygienic Design
Acciaio inox, lucido
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Cavo di connessione: F&B, F&B Pro, Steel
DIO8 - 0.5 A (E) - 4× M12
protetto da cortocircuito e sovraccarico
Ingressi/uscite digitali (multifunzione)
Hygienic Design
Acciaio inox, lucido
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Cavo di connessione: F&B, F&B Pro, Steel
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Tensione di esercizio UA CC | 24 V |
Corrente assorbita max | 50 mA |
Corrente cumulativa UA max | 4 A |
Corrente cumulativa US max | 4 A |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Filtro per tempo di ingresso | 1 ms |
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,2 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 0,5 A |
Carico lampada | 10 W |
Diagnosi
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (ISO 20653:2013) | IP69K |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 54 mm |
Larghezza | 32 mm |
Profondità | 177 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 75 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 0-3 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Bus In |
Tipo di collegamento 3 | Bus Out |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI / DO 0.x |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO 1.x |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879697309 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Linea dati ----
---- Tappo a vite ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Chiave dinamometrica ----