Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
connettore a vite M12 Metallico  996049
Il prodotto può differire dall'immagine

connettore a vite M12 Metallico

Codice: 996049
Peso: 0.01 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Tappo di chiusura M12×1 mm
Metallo, esagonale, 1 pezzo

Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Grado di protezione (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Materiale custodia Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -100 °C
Temperatura di esercizio max 205 °C

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111102
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111102
ECLASS-12.0 23111102
ETIM-5.0 EC000032
GTIN 4048879058780
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 74153300

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 996049_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 996049_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio