modulo transfer per fissaggio su guida DIN
Codice: | 596154 |
Peso: | 0.053 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
23 poli
per morsetti a molla 1× 11 poli e 1× 12 poli
Morsetti a molla precablati su push-in
per morsetti a molla 1× 11 poli e 1× 12 poli
Morsetti a molla precablati su push-in
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Corrente di esercizio max | 8 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo max | 1 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a molla a innesto |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | III |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 75 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 65 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879315692 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |