Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

M12 distributore 6 vie, 5 poli, senza LED, CNOMO

MVD6-U-XA M23 connettore 19 poli

Codice: 276459
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.265 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


6 vie, 5 poli
Connettore M23
19 poli occupati
senza LED
Altre lunghezze secondo disponibilità.

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Corrente cumulativa max 10 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot 2
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Altezza 127 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 25 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 2 n.c.
PIN 3 -
PIN 4 NO
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 2
Family construction form M23
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 19
PIN 2 NO S 4
PIN 3 NO S 4
PIN 4 NC S 2
PIN 5 NO S 4
PIN 6 3 (-)
PIN 7 NC S 2
PIN 8 NC S 2
PIN 9 NC S 2
PIN 12 5 (PE)
PIN 13 NC S 2
PIN 14 NC S 2
PIN 15 NO S 4
PIN 16 NO S 4
PIN 19 1 (+)

GTIN 4048879000253
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio