cavo 4x1,5qmm PVC-TRUCK-ADR nero guscio 0°
7,5 m, guaina 20cm, senza offset
Codice: | DP-18-4.192 |
Peso: | 0.795 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27062011 |
ECLASS-8.0 | 27062011 |
ECLASS-9.0 | 27062011 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
GTIN | 89336773802 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |