Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Base velcro incl. velcro per fissaggio dir.  7000-99851-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Base velcro incl. velcro per fissaggio dir.

sezione di serraggio 4-20mm, largh. 10mm, lung. 150mm

Codice: 7000-99851-0000000
Peso: 0.025 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Chiusura per fascetta in velcro per montaggio diretto

Fissaggio con vite a testa svasata M4 (non compresa nella dotazione)
Certificate
Certificate

Dati meccanici | Dati del materiale
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale custodia PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min 4 mm
Campo di serraggio max 20 mm
Altezza 169 mm
Larghezza 15 mm
Profondità 8,6 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27140706
ECLASS-11.1 27140706
ECLASS-12.0 27140706
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909027707
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 63079098

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-99851-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-99851-0000000_02-02.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-99851-0000000_02-02.22_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio