protezione per M12
Codice: | 7000-99041-0000000 |
Peso: | 0.002 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
blocco di protezione M12
Plastica
Quantità: 10 pz.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Plastica
Quantità: 10 pz.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27142890 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879114189 |
Lotto minimo ordinabile | 10 |
Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Accessori
---- Linea sensore-attuatore ----