Disponibilità
Connessione lato 1
lato 1 n. di poli
Connessione lato 2
Di solito, il Lato 2 non è rivolto verso l'unità di controllo / PLC.
🎓 #MurrExpertTipp
Se il filtro non presenta la connessione richiesta, raccomandiamo di selezionarla per il Lato 1, invertendo la visualizzazione del cavo.
lato 2 n. di poli
Codifica
Tipo
Funzioni
Applicazione
Famiglia di prodotto
La famiglia di prodotto permette la selezione automatica di alcune caratteristiche.
🎓 #MurrExpertTipp:
Se non hai preferenze non selezionare questo filtro.
Tensione d'esercizio (V)
Lunghezza
🎓 #MurrExpertTipp
Se la lunghezza desiderata non è disponibile a magazzino, ti suggeriamo di selezionare una lunghezza standard. I tempi di produzione, e quindi di consegna, saranno più veloci.
Le nostre lunghezze standard:
- Cavi con connettore:
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - Bobine di cavo:
100m, 500m - Connettori a flangia:
0,2m, 0,5m, 1m - Cavi per distributore:
3m, 5m, 10m, 15m
Certificazioni
Referenze progetto
Tutti i i filtri