Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
bobina di cavo ø 355mm, 100m
Il prodotto può differire dall'immagine

bobina di cavo ø 355mm, 100m

PVC-OB 12x0,14 nero

Codice: 7000-C0101-7020000
Peso: 6.202 kg
Paese di origine:  DE
Produzione prioritaria
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Bobina di cavo (100 m)
PVC
12× 0.14 mm², nero

General data | Cable
Identificazione cavo 493
Colore grigio
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 6 wires twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, nudo
Filler si
wire arrangement bianco, , verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso
Mechanical data | Cable
Cable weigth 37,4 g/m
Materiale rivestimento PUR
Outer-diameter (jacket) 5,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Amount wires 6
Outer diameter insulation 1,05 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Amount strands (wire) 18
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,14 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 10 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter
Velocità (c. portacavo) 4 Mio.

ECLASS-6.0 27062011
ECLASS-6.1 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27061801
ECLASS-11.1 27061801
ECLASS-12.0 27061801
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879511414
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444995