General data | Cable
Identificazione cavo |
179 |
Colore |
verde |
Type of Certificate |
cURus |
Structure | Cable
Amount stranding |
2 |
Stranding |
2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) |
1 |
Stranding (type 2) |
2 Fasci di fili cordati con Filler twisted |
Rivestimento |
Fleece |
Filler |
si |
wire arrangement |
, bianco, rosso, blu, rosa, grigio, giallo, verde |
Mechanical data | Cable
Cable weigth |
60,5 g/m |
Materiale rivestimento |
PVC |
Durezza rivestimento |
92 ± 3 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) |
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC |
Outer-diameter (jacket) |
6,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) |
± 5 % |
Material wire insulation |
PP |
Amount wires |
4 |
Outer diameter insulation |
1,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation |
± 5 % |
Shore hardness wire insulation |
55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation |
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Amount strands (wire) |
7 |
Diameter of single wires |
24 AWG |
Conductor crosssection (wire) |
24 AWG |
Material conductor wire |
Cavetto in rame, stagnato |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max |
300 V |
Capacità di corrente (standard) |
a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo |
3,6 A |
Characteristic impedance |
100 Ω |
Electrical resistance line constant wire |
87 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) |
0,5 kV @ 60 s |
Capacità elettrica |
49000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) |
0,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) |
-40 °C |
Temperatura di esercizio max (fissa) |
80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) |
-5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) |
70 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco |
UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
chemical resistance |
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina |
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance |
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) |
x Outer diameter |
raggio di curvatura (fisso) |
7 x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) |
12 x Outer diameter |