Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Drive Cliq IP20/M12 fem.0° schermato Y-code

PVC AWG24+22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 28m

Codice: 7000-SS601-8812800
Peso: 2.16 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Femmina diritto – maschio diritto
M12, 8 poli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
DRIVE-CLiQ IP20, 10 poli
Y-code
parzialmente occupato
schermato
senza manicotti
Ethernet CAT5
Caratteristiche di trasmissione con trasmissione canale fino a 50 m
Altre lunghezze secondo disponibilità.

Lunghezza 28 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica Y
Apertura della chiave SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Family construction form DRIVE-CLiQ
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 50 V
Tensione di esercizio CC max 50 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto di dati max 0,5 A
Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max 1,76 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex Full duplex
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 0,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) II
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Material guarnizione FKM
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cavo
wire arrangement (verde, giallo), (rosa, blu), (rosso, nero)
General data | Cable
Identificazione cavo 881
Funzione del cavo Ibrido, Dati, Power
Colore verde
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 3
Stranding 2 wires con Filler twisted
Stranding (type 2) 3 Fasci di fili cordati con Filler twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, stagnato
Schermatura del cavo (copertura) 85 %
Filler si
wire arrangement (verde, giallo), (rosa, blu), (rosso, nero)
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento PVC
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di CFC, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 6,95 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,03 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 24 AWG
Conductor crosssection (wire) 24 AWG
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Electrical function wire Dati
Material wire insulation (Power) PE
Outer diameter wire insulation (Power) 1,03 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power) Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Numero fili (Power) 2
Amount strands wire (Power) 7
Diameter of single wires (Power) 22 AWG
Wire conductor cross section (Power) 22 AWG
Material conductor wire (Power) Cavetto in rame, stagnato
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 30 V
Electrical function wire Dati
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire 90 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 55 Ω/km @20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 0,5 kV @ 60 s
Capacità elettrica 50000 pF/km
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 0,5 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) 0,5 kV @ 60 s
Resistenza d'isolamento 1000 MΩ × km
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -20 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) 0 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 60 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
N. di cicli (catena portacavo) 0,1 Mio.
Corsa (c. portacavo) 10 m @ 25 °C | Orizzontale
Velocità (c. portacavo) 0,5 m/s @ 25 °C

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879780438
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio