M12 mas. 0°/M12 mas. 0° sch. X-code Gigabit
PUR 4x2xAWG26 schermato verde 0.6
Codice: | 7000-51001-7900060 |
Peso: | 0.064 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ethernet CAT6A
Maschio diritto – maschio diritto
M12 – M12, 8 poli
X-code
Il prodotto soddisfa i requisiti a norma UN/ECE R118
schermato
Caratteristiche di trasmissione con trasmissione canale fino a 50 m
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
Dati tecnici
Lunghezza | 0,6 m |
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
Uscita cavo | diritto |
Codifica | X |
Materiale morsetti | Lega di rame |
Materiale | PUR |
N. di poli | 8 |
Apertura della chiave | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Rivestimento contatto | dorato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Uscita cavo | diritto |
Codifica | X |
Materiale morsetti | Lega di rame |
Materiale | PUR |
N. di poli | 8 |
Apertura della chiave | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 50 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Tensione di esercizio CA (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 0,5 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 10 GBit/s |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement | (bianco, arancione), (bianco, blu), (bianco, ), (bianco, verde) |
---|
General data | Cable
Identificazione cavo | 790 |
---|---|
Colore | verde |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Fasci di fili cordati twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 65 % |
Rivestimento | Foil |
wire arrangement | (bianco, arancione), (bianco, blu), (bianco, ), (bianco, verde) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 52,8 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 89 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Outer-diameter (jacket) | 6,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,05 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 65 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 26 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 26 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 125 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 2 A |
Electrical resistance line constant wire | 140 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 60 s |
Capacità elettrica costante di linea (filo - filo) | 44000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) | 2 kV @ 60 s |
Resistenza d'isolamento | 5000 MΩ × km |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -30 °C |
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
raggio di curvatura (fisso) | 8 x Outer diameter |
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
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879827751 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |