M8 mas. 0° / M8 fem. 0° schermato Ethercat
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 0,5m
Codice: | 7000-89831-7910050 |
Peso: | 0.039 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
EtherCAT
Maschio diritto – femmina diritto
M8 – M8, 4 poli
A-Coded
schermato
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Lunghezza | 0,5 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Family construction form | M8 |
Filettatura | M8 x 1 |
adatto per guaina (Ø interno) | 8,5 mm |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
Apertura della chiave | SW9 |
Family construction form | M8 |
Filettatura | M8 x 1 |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 50 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Tensione di esercizio CA (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | With reference to CAT5, Class D (ISO/IEC 11801) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement | bianco, arancione, blu, giallo |
---|
General data | Cable
Identificazione cavo | 791 |
---|---|
Colore | verde |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires A forma di stella twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 85 % |
Rivestimento | Fiber tape, Fleece, Foil |
Filler | si |
wire arrangement | bianco, arancione, blu, giallo |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 59,4 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Outer-diameter (jacket) | 4,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,04 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 26 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 26 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, stagnato |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 300 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 2,4 A |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 140 Ω/km |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 0,7 kV @ 60 s |
Capacità elettrica | 51000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 0,7 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) | 0,7 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -30 °C |
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
raggio di curvatura (fisso) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Raggio di curvatura (mobile) | 12,5 x Outer diameter |
Corsa (c. portacavo) | 5 m |
Velocità (c. portacavo) | 3 m/s |
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
GTIN | 4048879617567 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |