Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

RJ45 mas.0°/RJ45 mas.0°Cabinet-Line Gigabit

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 2,5m

Codice: 7000-74711-4780250
Peso: 0.136 kg
Paese di origine:  HU
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Ethernet CAT6A
Maschio diritto – maschio diritto
RJ45 – RJ45, 8 poli
schermato
senza manicotti
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
Lunghezza 2,5 m
Tipo di fissaggio inserito
Tipo di fissaggio inserito
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 60 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 25 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1,5 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione CAT6A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo 478
Colore verde
Structure | Cable
Amount stranding 4
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 Fasci di fili cordati twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, nudo
wire arrangement bianco, blu, bianco, arancione, bianco, verde, bianco,
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento FRNC
Outer-diameter (jacket) 6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation FRNC
Amount wires 8
Diameter of single wires 26 AWG
Conductor crosssection (wire) 26 AWG
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -20 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 60 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) 0 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 50 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
Raggio di curvatura (mobile) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879684743
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444210

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 7000-74711-478xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 7000-74711-478xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
* più IVA, più costi d'invio