Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M23 cavo per servomotore  7000-PS011-8213000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M23 cavo per servomotore

specifica: M6FX8002-5DS01-1DA0

Codice: 7000-PS011-8213000
Peso: 6.545 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Cavo di potenza con conduttori per freno SINAMICS S120 d motori con connessione M23 e freno di tenuta
Femmina diritto – morsetti precablati
M23, 6 poli
schermato
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Conduttori di potenza: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); conduttori per freno: 5 A (1.5 mm²)

Lunghezza 30 m
Coppia di serraggio 2 Nm
Family construction form M23
Filettatura M23 x 1
adatto per guaina (Ø interno) 16 mm
Apertura della chiave SW27
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max 600 V
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max 250 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di alimentazione max 600 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max 250 V
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20, IP67
Grado di inquinamento 3
Rated surge voltage power contacts 4 kV
Rated surge voltage signal contacts 2 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco nickel plated
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Ottone
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo 821
Funzione del cavo Ibrido, Segnale, Power
Colore arancione
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 2 wires con Filler twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires con Filler attorno Combinazione fili twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, stagnato
Schermatura del cavo (copertura) 85 %
Schermatura a coppia (tipo) Rame intrecciato, stagnato
Rivestimento Fiber tape, Fleece, Foil
Filler si
wire arrangement nero, bianco, (nero W/L3/D/L-, nero U/L1/C/L+, nero V/L2, Verde-giallo)
Mechanical data | Cable
Cable weigth 231 g/m
Materiale rivestimento TMPU
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 11,3 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPM
Amount wires 2
Outer diameter insulation 2,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Amount strands (wire) 84
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 6
Material wire insulation (Power) TPM
Outer diameter wire insulation (Power) 2,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power) Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Printing colour wire insulation (Power) Bianco (isolamento nero)
Numero fili (Power) 4
Amount strands wire (Power) 84
Diameter of single wires (Power) 0,15 mm
Wire conductor cross section (Power) 1,5 mm²
Material conductor wire (Power) Cavetto in rame, nudo
Conductor type wire (Power) Classe di cavetti 6
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 1000 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 600 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 12,6 A
Current carrying capacity min. wire (Power) 12,6 A
Electrical resistance line constant wire 13,7 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 13,7 Ω/km @20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 4 kV @ 300 s
Capacità elettrica costante di linea (filo - filo) 120000 pF/km
capacità elettrica costante di linea (filo - schermo) 160000 pF/km
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 4 kV @ 300 s
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) 4 kV @ 300 s
Resistenza d'isolamento 2500 MΩ × km
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) 160000 pF/km
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) 90000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield) 4 kV @ 300 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 4 kV @ 300 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 4 kV @ 300 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -30 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -30 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 4 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 7,5 x Outer diameter
N. di cicli (catena portacavo) 10 Mio. @ 25 °C
Corsa (c. portacavo) 50 m @ 25 °C | Orizzontale
Velocità (c. portacavo) 5 m/s @ 25 °C
Sollecitazioni in torsione ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879564878
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-PS011_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio