M12 mas. 0° / M12 fem. 90° LED
PUR-JB 5x0,34 giallo 1,5m
Codice: | 7000-40361-0250150 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.096 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
⚠ AVVISO IMPORTANTE ⚠
IL PRODOTTO È STATO DISMESSO. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI ARTICOLI ALTERNATIVI.
Maschio diritto – femmina 90°
M12 – M12, 5 poli
3× LED (PNP), (NPN) su richiesta
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 1,5 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
adatto per guaina (Ø interno) | 10 mm |
Codifica | A |
Materiale | PUR |
N. di poli | 5 |
Apertura della chiave | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
adatto per guaina (Ø interno) | 10 mm |
Codifica | A |
Materiale | PUR |
N. di poli | 5 |
Apertura della chiave | SW13 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | bianco, giallo, verde |
---|
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 0,8 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Rivestimento collegamento a vite | nickel plated |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Material screw connection | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 834 |
---|---|
Colore | blu |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 Fasci di fili cordati twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 65 % |
Rivestimento | Foil |
Drain wire (cross-section) | 22 AWG |
wire arrangement | (bianco, blu), (nero, rosso) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 63,12 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 90 ± 5 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 64 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Drain wire (cross-section) | 22 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, stagnato |
Electrical function wire | Dati |
Material wire insulation (Data) | PE |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,5 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 53 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 22 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 22 AWG |
Material conductor wire (Data) | Cavetto in rame, stagnato |
Electrical function wire (data) | Potenza |
Corsa (c. portacavo) | 5 m |
Velocità (c. portacavo) | 1 Mio. |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 300 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4,5 A |
Capacità di corrente min filo (dati) | 6 A |
Electrical function wire | Dati |
Electrical function wire (data) | Potenza |
Characteristic impedance | 120 Ω ± 10 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 78 Ω/km |
Electrical resistance coating wire (Data) | 54 Ω/km |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 60 s |
Capacità elettrica | 40000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -30 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) | x Outer diameter |
---|---|
raggio di curvatura (fisso) | 6 x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
N. di cicli | 2 Mio. |
Sollecitazioni in torsione | ± 30 °/m |
Velocità di torsione | 35 Cicli/min |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879169011 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Marcatore per cavo ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Chiave dinamometrica ----