RJ45 Heavy Duty mas. 90° 4poli Profinet
Codice: | 7000-74025-0000000 |
Peso: | 0.035 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
PROFINET
Maschio 90°
RJ45, 4 poli
Collegabili a campo
Grado di protezione IP20
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
4x AWG24 / AWG22
Maschio 90°
RJ45, 4 poli
Collegabili a campo
Grado di protezione IP20
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
4x AWG24 / AWG22
Dati tecnici
Family construction form | RJ45 |
---|---|
N. di poli | 4 |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Grado di inquinamento | 2 |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 16,2 mm |
---|---|
Larghezza | 40,5 mm |
Profondità | 43,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879830379 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |