M12 fem. 0° con cavo CANopen/DeviceNet
RADOX EM 104 4x0,34 schermato nero 0,5m
Codice: | 7080-13225-R660050 |
Peso: | 0.055 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
DeviceNet, CANopen
Femmina diritto
M12, 5 poli
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 0,5 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Uscita cavo | diritto |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Apertura della chiave | SW13 |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 20 mm |
Family construction form | free cable end |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 20 mm |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP66K |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile | senza |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Rivestimento collegamento a vite | nickel plated |
Materiale custodia | PUR |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Material screw connection | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement | bianco, giallo, blu, arancione |
---|
General data | Cable
Identificazione cavo | R66 |
---|---|
Colore | nero |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Rivestimento | Foil, Nastro in plastica |
wire arrangement | bianco, giallo, blu, arancione |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 77 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | Radox EM 104 |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Outer-diameter (jacket) | 6,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Radox Foam |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,55 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, argentato |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 300 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4,8 A |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 5 % @ 100 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 54,4 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 300 s |
Capacità elettrica costante di linea (filo - filo) | 65000 pF/km |
capacità elettrica costante di linea (filo - schermo) | 100000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 300 s |
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) | 2 kV @ 300 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -50 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 90 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -40 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 90 °C |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) | 6 x Outer diameter |
---|---|
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879779128 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |