Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

7/8" fem. 0° con cavo

PUR-JBZ 5x1,0 grigio 5m

Codice: 7000-78021-9650500
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.64 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Femmina diritto
7/8" (5 poli)
Cavo di potenza
con portatarghetta
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate

Lunghezza 5 m
Coppia di serraggio 1,5 Nm
Filettatura 7/8"
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 12 A
Current phase - neutral 230 V
Current phase - phase 400 V
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificazione cavo 965
Printing color of wire insulation Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento nero), nero (marrone di isolamento), nero (isolamento blu)
Colore grigio
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires attorno Filler twisted
Filler si
wire arrangement bianco 4, 3, Verde-giallo, blu 2, nero 1
Mechanical data | Cable
Cable weigth 86,9 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 90 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 7,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiale guaina interna PVC
Colore (guaina interna) grigio
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 2 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Printing color of wire insulation Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento nero), nero (marrone di isolamento), nero (isolamento blu)
Amount strands (wire) 28
Diameter of single wires 0,205 mm
Conductor crosssection (wire) 1 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 600 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 11,3 A
Electrical resistance line constant wire 19,5 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 3 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -30 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 70 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 70 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 7,5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879135078
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 7000-78021-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: CSA US 7000-78021-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: STP 7000-78021_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Accessori di marcatura ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Marcatore per cavo ----
---- Connettore circolare a cablare ----
* più IVA, più costi d'invio