Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 fem. 90° schermato con cavo V2A  7002-13281-2431000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M12 fem. 90° schermato con cavo V2A

PUR 5x0,34 schermato grigio 10m

Codice: 7002-13281-2431000
Peso: 0.591 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Femmina 90°
M12, 5 poli
Acciaio inox 1.4305 (V2A)
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Certificate
Certificate

Lunghezza 10 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica A
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 5
Apertura della chiave SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Rivestimento contatto dorato
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 60 V
Tensione di esercizio CC max 60 V
Tensione di esercizio CA (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Material guarnizione FKM
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Acciaio inox 1.4305 (V2A)
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cavo
wire arrangement , nero, blu, bianco, grigio
General data | Cable
Identificazione cavo 243
Tipo di cavo 3
Colore grigio
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires attorno Anima twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, stagnato
Schermatura del cavo (copertura) 80 %
Rivestimento Fleece, Foil
Filler si
wire arrangement , nero, blu, bianco, grigio
Mechanical data | Cable
Cable weigth 57,2 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 90 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 5,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 6
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 2 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 2 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
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
N. di cicli (catena portacavo) 5 Mio. @ 25 °C
Corsa (c. portacavo) 5 m @ 25 °C | Orizzontale
Velocità (c. portacavo) 3,3 m/s @ 25 °C
N. di cicli 2 Mio.
Sollecitazioni in torsione ± 30 °/m
Velocità di torsione 35 Cicli/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879752312
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Documento: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • File di progettazione: STP 7004-13261_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connettore a flangia ----
* più IVA, più costi d'invio