Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 mas. 0° 3 poli con cavo  7000-12001-6230050
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M12 mas. 0° 3 poli con cavo

PUR 3X0,34 nero 0,5m

Codice: 7000-12001-6230050
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.028 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


⚠ AVVISO IMPORTANTE ⚠
IL PRODOTTO È STATO DISMESSO. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI ARTICOLI ALTERNATIVI.

Maschio diritto
M12, 3 poli
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
con portatarghetta
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
Lunghezza 0,5 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
adatto per guaina (Ø interno) 10 mm
Codifica A
Materiale PUR
N. di poli 3
Apertura della chiave SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 250 V
Tensione di esercizio CC max 250 V
Tensione di esercizio CA (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 2,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Rivestimento collegamento a vite nickel plated
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Material screw connection Pressofusione di zinco
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cavo
Identificazione cavo 623
Tipo di cavo 2 (PUR/PVC)
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Peso cavo [G/m] 35,97 g
Materiale cavetto Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.1 mm
Struttura (conduttore) 42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore) 3× 0.34 mm²
AWG simile a AWG 22
Materiale isolante cavetti PVC
Proprietà del materiale isolamento cavetto Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore isolamento cavetto 43 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.25 mm ±5%
Colore/numero cavetti nero simile a RAL 9005
Combinazione fili 3 cavetti intrecciati
Schermatura no
Materiale rivestimento PUR/PVC
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
Durezza rivestimento 80 ±5 A (sotto-rivestimento PVC); 85 ±5 A (rivestimento PUR)
Ø esterno (rivestimento) 4.3 mm ±5%
Colore rivestimento nero
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Tensione nominale UL 300 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+80 °C
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 15× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 2 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo) max. 3.3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
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
GTIN 4048879460460
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • File di progettazione: STP 7000-12001_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-12001_04.06.19_ce_z_e.pdf (E)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-12001_04.06.19_uk_z_a.pdf (A)

---- Connettore circolare a cablare ----
* più IVA, più costi d'invio