Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M8 fem. 0° con cavo V4A  7004-08041-2200250
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M8 fem. 0° con cavo V4A

PUR 3x0,25 grigio, 2,5m

Codice: 7004-08041-2200250
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.098 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


⚠ AVVISO IMPORTANTE ⚠
IL PRODOTTO È STATO DISMESSO. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI ARTICOLI ALTERNATIVI.

Femmina diritto
M8, 3 poli
Acciaio inox 1.4404 (V4A)
Cod. 7005 - M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Certificate
Certificate

Lunghezza 2,5 m
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M8
Filettatura M8 x 1
adatto per guaina (Ø interno) 6,5 mm
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 3
Apertura della chiave SW9
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Rivestimento contatto dorato
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-114 (M8)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 50 V
Tensione di esercizio CC max 60 V
Tensione di esercizio CA (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Material guarnizione FKM
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Acciaio inox 1.4404 (V4A)
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
Identificazione cavo 220
Tipo di cavo 2
Colore grigio
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement , nero, blu
Mechanical data | Cable
Cable weigth 26,62 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 85 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 4,3 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Ben lavorabile a macchina
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Amount strands (wire) 32
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 6
Corsa (c. portacavo) 5 m @ 25 °C | Orizzontale
Velocità (c. portacavo) 2 Mio. @ 25 °C
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 79 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 2 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -30 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 10 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 15 x Outer diameter
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
GTIN 4048879406864
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • File di progettazione: STP 7000-08041_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Chiave dinamometrica ----
---- Marcatore per cavo ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio